|
|
|
04375Alojamentos dos grampos tipo gancho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Os alojamentos servem como guia e suporte de elevação dos grampos tipo gancho.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
| Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | Torque de aperto máx Nm | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
|---|
| 04375-08055 | 18 | M8 | M8 | 24 | 55 | 74 | 25 | 20 | 22 | 29,4 |  | | 21,53 € | | | 04375-10063 | 20 | M10 | M12 | 32 | 63 | 93 | 30 | 21 | 30 | 39,2 |  | | 24,64 € | | | 04375-10080 | 20 | M10 | M12 | 32 | 80 | 110 | 30 | 23 | 30 | 39,2 |  | | 26,65 € | | | 04375-12080 | 25 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 40 | 25 | 36 | 49 |  | | 30,92 € | | | 04375-12100 | 25 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 40 | 28 | 36 | 49 |  | | 33,78 € | | | 04375-16080 | 32 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 40 | 25 | 46 | 78,4 |  | | 40,05 € | | | 04375-16100 | 32 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 40 | 28 | 46 | 78,4 |  | | 43,77 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
| Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
| CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir |
|