|
|
04374Grampos tipo gancho com fixação angular |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Grampos tipo gancho e parafuso de fixação em aço temperado.Versão:peça brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | D2 | D3 | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | H | H1 | H2 | H3 | L | M | S | SW | Torque de aperto máx Nm | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04374-08 | M8 | 6,4 | 20 | 28 | 38 | 26 | 19,5 | 12 | 6 | 6 | 2,5 | 62 | 47,5 | 25 | 18 | 50 | 10 | 4 | 6 | 30 | 17 | | | 80,39 € | | 04374-10 | M10 | 8,4 | 24 | 34 | 48 | 31 | 22,5 | 14 | 7,5 | 9 | 3 | 74 | 57,5 | 30 | 21 | 64 | 12 | 5 | 8 | 50 | 18 | | | 109,54 € | | 04374-12 | M12 | 10,5 | 28 | 40 | 55 | 36,5 | 26 | 16,5 | 9 | 10,5 | 3,5 | 87 | 67 | 35 | 24 | 75 | 15 | 5 | 10 | 60 | 20 | | | 138,16 € | | 04374-16 | M16 | 12,8 | 34 | 48 | 65 | 43,5 | 31 | 19,5 | 10 | 16,5 | 4 | 112 | 87 | 45 | 32 | 88 | 20 | 5 | 14 | 120 | 24 | | | 211,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|