|
|
04372Grampos tipo gancho |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:Forma A-C: brunida. Diâmetro da haste retificado. Forma D: brunida.Indicação:As forças e os torques informados são válidos dentro da faixa de aperto informada (H5).Vantagens:Design compacto para aplicações também em espaços extremamente estreitos Grande diversidade de variantes e tamanhosAcessórios:Alojamentos para grampos tipo gancho, veja item 04375. Alojamentos para grampos tipo gancho, veja item 04379. Cilindro de altura 04378.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 faixa de aperto máx. | B | R | Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Torque de aperto máx. Nm | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04372-110030 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 30 | M10x65 | 37,2 | 13 | | | 46,71 € | | 04372-110040 | A | 20 | 25 | 75 | 54 | 30 | 9 | 10 | 12 | 12 | 40 | M10x65 | 31,4 | 9,8 | | | 47,08 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 faixa de aperto máx. | B | R | Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Torque de aperto máx. Nm | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04372-208020 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 20 | M8x50 | 37,2 | 13,6 | | | 59,78 € | | 04372-208025 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 25 | M8x50 | 32,3 | 10,9 | | | 60,38 € | | 04372-208030 | B | 18 | 22 | 58 | 37 | 23 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 | M8x50 | 29,4 | 9 | | | 60,82 € | | 04372-212040 | B | 25 | 32 | 92 | 66 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 40 | M12x80 | 58,8 | 17,5 | | | 60,36 € | | 04372-212050 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 50 | M12x80 | 49 | 14 | | | 64,26 € | | 04372-212060 | B | 25 | 32 | 92 | 68 | 39 | 11 | 12 | 15 | 18 | 60 | M12x80 | 45,1 | 11,6 | | | 65,64 € | | 04372-216040 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 40 | M16x85 | 166,6 | 37,9 | | | 81,81 € | | 04372-216050 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 50 | M16x85 | 147 | 30,4 | | | 92,44 € | | 04372-216060 | B | 32 | 36 | 101 | 75 | 39 | 15 | 15 | 15 | 22 | 60 | M16x85 | 127,4 | 25,2 | | | 95,15 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 faixa de aperto máx. | B | L | R | Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Torque de aperto máx Nm | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04372-312140 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 66 | 39 | 11 | 10 | 15 | 18 | 31 | 40 | M12x80 | 58,8 | 22,6 | | | 67,84 € | | 04372-312150 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 38 | 50 | M12x80 | 49 | 18,5 | | | 77,59 € | | 04372-312160 | C | 25 | 32 | M12 | 92 | 68 | 39 | 11 | 13 | 15 | 18 | 46 | 60 | M12x80 | 45,1 | 15,2 | | | 81,16 € | | 04372-316150 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 38 | 50 | M16x85 | 147 | 38 | | | 95,98 € | | 04372-316160 | C | 32 | 36 | M12 | 101 | 75 | 39 | 15 | 16 | 15 | 22 | 46 | 60 | M16x85 | 127,4 | 33 | | | 100,79 € | |
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H4 | H5 faixa de aperto máx. | B | L | R | Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 | Torque de aperto máx Nm | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04372-404118 | D | 10 | 14 | M4 | 37 | 24,5 | 14,5 | 7,5 | 3 | 8 | 14 | 18 | M4x30 | 2,7 | 2 | | | 39,23 € | | 04372-406122 | D | 12 | 16 | M5 | 44 | 30,5 | 17,5 | 9,5 | 4 | 10 | 17 | 22 | M6x35 | 7 | 3,5 | | | 40,74 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|