|
|
04371Grampos tipo gancho com colar |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | T | Força de aperto kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04371-06 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | 17 | 4,82 | | | 76,94 € | | 04371-08 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 20 | 17 | 8,77 | | | 76,94 € | | 04371-10 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 12 | 25 | 19 | 13,9 | | | 93,89 € | | 04371-12 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16 | 17 | 18 | 12 | 12 | 14 | 32 | 27 | 20,2 | | | 117,16 € | | 04371-16 | M12 | M16 | 40 | 109 | 118 | 102 | 20 | 20 | 22 | 12 | 16 | 18 | 40 | 32 | 37,8 | | | 124,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|