|
|
04371Grampos tipo gancho com colar e nariz de fixação longo |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | C | D | D1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | P | R | R1 | SW | Força de aperto kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04371-506 | M6 | M6 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 30 | 17 | 4,5 | | | 82,23 € | | 04371-508 | M6 | M8 | 20 | 56 | 60 | 53 | 10,5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 30 | 17 | 4,5 | | | 82,23 € | | 04371-510 | M8 | M10 | 25 | 72 | 79 | 67 | 12,5 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12,5 | 40 | 19 | 6,5 | | | 97,30 € | | 04371-512 | M10 | M12 | 32 | 88 | 96 | 82 | 16,5 | 18 | 17 | 12 | 12 | 16,5 | 50 | 27 | 11,8 | | | 120,60 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|