|
|
04370_AGrampos tipo gancho forma A |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | H3 | B | R | R1 | R2 | F máx. kN | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04370-06 | A | 16 | 6,5 | 11 | 10 | 42 | 20 | 6 | 10 | 11 | 9 | 20 | 30 | 4,8 | | | 22,78 € | | 04370-08 | A | 20 | 8,5 | 15 | 12 | 52 | 25 | 8 | 12 | 15 | 12 | 25 | 50 | 8,8 | | | 31,53 € | | 04370-10 | A | 25 | 10,5 | 18 | 14 | 66 | 32 | 10 | 16 | 17 | 14 | 32 | 60 | 13,9 | | | 48,58 € | | 04370-12 | A | 32 | 12,5 | 20 | 17 | 83 | 40 | 12 | 20 | 20 | 18 | 40 | 80 | 20,2 | | | 93,28 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|