norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo
04370

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04370 Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo 176 kB

Desenhos (visão geral)

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma C

mais informações

Desenhos

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDD1D2D3HH1H2H3RR1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
04370-406C9167111042,522610,510304,5 29,79 €
04370-408C12208,6151252,525812,512,5406,5 36,12 €
04370-410C182510,6181466,5321016,5165011,8 48,99 €

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma D

mais informações

Desenhos

Grampos tipo gancho com nariz de fixação longo, forma D

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaBDD1D3HH1H3RR1F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
04370-506D91671042,52210,510304,5 29,91 €
04370-508D12208,61252,52512,512,5406,5 36,39 €
04370-510D182510,61466,53216,5165011,8 49,82 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83