norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.
Botão bola em plástico.
Versão:peça temperada e brunida.
Botão bola em plástico PF 31, preto.
Indicação:* Força manual admissível para o cabo.Acessórios:Cabo padrão 06355.
Cabo aparafusável com restrição de torque 06357.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04366_LA Grampos giratórios, versão esquerda 226 kB
 Indicação técnica para grampo giratório 85,7 kB

Desenhos

Grampos giratórios, versão esquerda

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão 1Punho, caboA
mín.
A
máx.
BCDEFGJKLMNPRSTUVF=Força
de aperto
N
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04366-003232à esquerdasem cabo31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M5--800150*  250,90 €
04366-004540à esquerdasem cabo44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6--1200200*  325,82 €
04366-013232à esquerdacom cabo31,432,63046183010321425M615175157,5M4x8M52073800150*  267,55 €
04366-014540à esquerdacom cabo44,145,94063253813401632M82022,569,578,1M6x12M6251071200200*  344,84 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83