norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Minigrampos giratórios com alavanca excêntrica
04363

Minigrampos giratórios com alavanca excêntrica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça temperada e brunida.Indicação:Os grampos giratórios são utilizados predominantemente quando pontos de fixação para colocação e retirada de peças de trabalho devam ficar livres.

* Força manual admissível para o cabo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04363 Minigrampos giratórios com alavanca excêntrica 200 kB
 Indicação técnica para grampo giratório 93,5 kB

Desenhos

Minigrampos giratórios com alavanca excêntrica

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
à esquerda
Código do artigo
à direita
ABCD

EGHIJKLMNOPQRSTUVX
mín.
X
máx.
Y
mín.
Y
máx.
Força
de tensão
N
Força
manual
FH N
Filtro
04363-010004363-1100301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100*
04363-015004363-1150401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150*
04363-020004363-1200501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200*
04363-030004363-13006022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300*
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83