norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grampos de fixação excêntricos por fechamento de forma
04431

Grampos de fixação excêntricos por fechamento de forma

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso excêntrico em aço com liga.
Arruela retentora em aço.
Versão:Parafuso excêntrico brunido.
Arruela retentora brunida.
Indicação:O grampo excêntrico possui uma arruela que pode ser fresada de acordo com o contorno da peça de usinagem a ser fixada. Isto resulta em uma fixação por fechamento de forma, adequada para peças de trabalho redondas, com contornos ou instáveis. A aresta plana tem a mesma distância do centro do parafuso e do grampo excêntrico 04435, de modo que as arruelas podem ser trocadas sempre que necessário.

“A” = Distância da peça de usinagem até o centro da rosca (parafuso de fixação).
“D1 mín.” = medida disponibilizada para a fresagem de contornos.
Sob consulta:Parafusos excêntricos sobressalentes.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04431 Grampos de fixação excêntricos por fechamento de forma 160 kB

Desenhos

Grampos de fixação excêntricos por fechamento de forma

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAD

D1D1
mín.
HLSWS1
(Curso)
Força
de aperto
kN
CADAces.PreçoEncomendar
04431-067,8M624,912,16,411,941,013,3 32,10 €
04431-1010,2M1031,217,28,91871,528,9 35,59 €
04431-1212,7M1237,622,411,422,982,0317,8 43,62 €
04431-1615M1643,926,11428,6122,5426,7 53,37 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83