norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavancas excêntricas reguláveis em aço com rosca macho
04233

Alavancas excêntricas reguláveis em aço com rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8.

Versão:Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul.
Arruela de pressão na cor preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Indicação:Alavancas excêntricas reguláveis são utilizadas quando a alavanca de fixação permitir somente uma posição com relação ao eixo de fixação (círculo de interferência).
Através da rosca fina posicionada no prisioneiro, é possível ajustar a posição exata da alavanca de fixação, com o auxílio de uma chave de fenda.
Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).
Indicação de desenho:
1) Pino para ajuste fino da alavanca de fixação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04233 Alavancas excêntricas reguláveis em aço com rosca macho 147 kB

Desenhos

Alavancas excêntricas reguláveis em aço com rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04233-1502205X20M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 13,41 €
04233-1502205X30M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 13,41 €
04233-1502205X40M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 13,80 €
04233-1502205X50M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 13,80 €
04233-1502206X20M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 13,41 €
04233-1502206X30M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 13,41 €
04233-1502206X40M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 13,80 €
04233-1502206X50M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 13,80 €
04233-2502208X25M827,11133,2241828,596108251,58350 21,17 €
04233-2502208X30M827,11133,2241828,596108301,58350 21,17 €
04233-2502208X40M827,11133,2241828,596108401,58350 21,69 €
04233-2502208X50M827,11133,2241828,596108501,58350 21,69 €
04233-2502210X25M1027,11133,2241828,596108251,58350 21,17 €
04233-2502210X30M1027,11133,2241828,596108301,58350 21,17 €
04233-2502210X40M1027,11133,2241828,596108401,58350 21,69 €
04233-2502210X50M1027,11133,2241828,596108501,58350 21,69 €