|
|
04232_IGAlavancas excêntricas em aço inoxidável com rosca fêmea, arruela... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca 1.4308.
Arruela de pressão de aço inoxidável 1.4034, endurecida.
Pino de eixo, prisioneiro em aço inoxidável 1.4305. Versão:Cabo da alavanca com polimento eletrolítico ou jateado. Arruela de pressão, pino de eixo e prisioneiro com superfícies sem tratamento.Indicação:A superfície de fixação da arruela de pressão vem levemente lubrificada no fornecimento. A graxa utilizada para lubrificação está de acordo com os regulamentos FDA, portanto, adequada para aplicação nas indústrias alimentícias e farmacêuticas.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Superfície Corpo básico | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | Curso S | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04232-9541003 | com polimento eletrolítico | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,10 € | | 04232-9541004 | com polimento eletrolítico | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,10 € | | 04232-0541004 | com polimento eletrolítico | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,97 € | | 04232-0541005 | com polimento eletrolítico | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,97 € | | 04232-1541005 | com polimento eletrolítico | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,64 € | | 04232-1541006 | com polimento eletrolítico | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,64 € | | 04232-2541008 | com polimento eletrolítico | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,45 € | | 04232-9541303 | jateado | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,68 € | | 04232-9541304 | jateado | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,68 € | | 04232-0541304 | jateado | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,50 € | | 04232-0541305 | jateado | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,50 € | | 04232-1541305 | jateado | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,89 € | | 04232-1541306 | jateado | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,89 € | | 04232-2541308 | jateado | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,00 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|