|
|
04232_AGAlavancas excêntrica em aço com rosca macho |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em aço 1.0401.
Arruela de pressão em plástico PA 66 GF 35-X, reforçada com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8. Versão:Cabo da alavanca, prisioneiro e arruela passivados na cor azul. Arruela de pressão na cor preta. Pino de eixo com superfície sem tratamento.Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Tamanho | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Força de aperto F (kN) | Força manual FH N | Curso S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
04232-1502205X20 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,51 € | | 04232-1502205X30 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,51 € | | 04232-1502205X40 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,78 € | | 04232-1502205X50 | 1 | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,78 € | | 04232-1502206X20 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,51 € | | 04232-1502206X30 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,51 € | | 04232-1502206X40 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,78 € | | 04232-1502206X50 | 1 | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 4 | 120 | 1,2 | | | 10,78 € | | 04232-2502208X25 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 17,24 € | | 04232-2502208X30 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 17,24 € | | 04232-2502208X40 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18,43 € | | 04232-2502208X50 | 2 | M8 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18,43 € | | 04232-2502210X25 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 8 | 350 | 1,5 | | | 17,24 € | | 04232-2502210X30 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 8 | 350 | 1,5 | | | 17,24 € | | 04232-2502210X40 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18,43 € | | 04232-2502210X50 | 2 | M10 | 27,1 | 11 | 33,2 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 8 | 350 | 1,5 | | | 18,43 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|