norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Alavanca excêntrica de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável
04232_AG

Alavanca excêntrica de plástico com rosca macho, arruela de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Cabo da alavanca e arruela de pressão em plástico PA 66 reforçado com fibra de vidro.
Pino de eixo em aço inoxidável 1.4305.
Prisioneiro e arruela em aço, classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Cabo da alavanca nas cores preta ou vermelho tráfego RAL 3020.
Arruela de pressão preta.
Pino de eixo com superfície sem tratamento.
Parafuso prisioneiro e arruela nas versões em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfícies sem tratamento.
Indicação:Plásticos possuem a propriedade de deformação, quando submetidos a cargas (fluência).Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04232_AG Alavanca excêntrica de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável 179 kB

Desenhos

Alavanca excêntrica de plástico com rosca macho, arruela de pressão de plástico/metal e prisioneiro de aço ou aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
dos componentes
Cor
do corpo
básico
DD1D2BB1HH1AA1LCurso
S
Força de
aperto
F (kN)
Força
manual
FH N
CADAces.PreçoEncomendar
04232-1521105X20açopretoM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-1521105X30açopretoM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-1521105X40açopretoM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-1521105X50açopretoM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-1521106X20açopretoM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-1521106X30açopretoM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-1521106X40açopretoM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-1521106X50açopretoM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-2521108X25açopretoM827,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-2521108X30açopretoM827,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-2521108X40açopretoM827,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-2521108X50açopretoM827,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
04232-2521110X25açopretoM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-2521110X30açopretoM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-2521110X40açopretoM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-2521110X50açopretoM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
04232-1531105X20aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-1531105X30aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-1531105X40aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-1531105X50aço inoxidávelpretoM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-1531106X20aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-1531106X30aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-1531106X40aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-1531106X50aço inoxidávelpretoM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-2531108X25aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-2531108X30aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-2531108X40aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-2531108X50aço inoxidávelpretoM827,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
04232-2531110X25aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-2531110X30aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-2531110X40aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-2531110X50aço inoxidávelpretoM1027,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
04232-15218405X20açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-15218405X30açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-15218405X40açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-15218405X50açovermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-15218406X20açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-15218406X30açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-15218406X40açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-15218406X50açovermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-25218408X25açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-25218408X30açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-25218408X40açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-25218408X50açovermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
04232-25218410X25açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-25218410X30açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-25218410X40açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-25218410X50açovermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
04232-15318405X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-15318405X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-15318405X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-15318405X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-15318406X20aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 0,00 €
04232-15318406X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 0,00 €
04232-15318406X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 0,00 €
04232-15318406X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 0,00 €
04232-25318408X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-25318408X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-25318408X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-25318408X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M827,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
04232-25318410X25aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110251,55170 0,00 €
04232-25318410X30aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110301,55170 0,00 €
04232-25318410X40aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110401,55170 0,00 €
04232-25318410X50aço inoxidávelvermelho RAL 3020M1027,1113324,216,227,7100110501,55170 0,00 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83