norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Correntes de rolos em aço para conjuntos de esticadores de correntes
04211-03

Correntes de rolos em aço para conjuntos de esticadores de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Indicação:As correntes de rolos adequadas para conjuntos de esticadores de correntes podem ser utilizadas no conjunto (04211), para fixação de peças de usinagem redondas, disformes e de tamanho grande até muito grande. As correntes de rolos podem ser encurtadas e unidas às outras correntes de rolos de forma aleatória.Acessórios:Fechos de fixação em aço para o conjunto de esticadores de correntes 04211-06.Fornecimento1x corrente de rolos.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04211-03 Correntes de rolos em aço para conjuntos de esticadores de correntes 215 kB

Desenhos

Correntes de rolos em aço para conjuntos de esticadores de correntes

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

B1GLL1PForça de
aperto
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
04211-03-15012520131512611115,87515 16,45 €
04211-03-15025020131525323815,87515 17,81 €
04211-03-15050020131550749215,87515 29,37 €
04211-03-1510002013151015100015,87515 37,01 €
04211-03-40012533252114812725,440 18,52 €
04211-03-40025033252125022925,440 24,00 €
04211-03-40050033252150448325,440 34,26 €
04211-03-401000332521101299125,440 52,08 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83