norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:galvanizado com zinco e cromado em azul.Indicação:A cantoneira pode ser usada como atamento e içamento de cargas, em mesas perfuradas e mesas com rasgo T. Ligada a parafusos recartilhados, é ainda possível uma regulagem de precisão. As cantoneiras são fixadas a mesas de perfuração, com a ajuda dos pinos de guia com disco. Em combinação com módulos de fixação excêntricos, essas também podem ser fixadas a mesas de máquinas com rasgos.Vantagens:Deslocamento e posicionamento flexível.
Montagem simplificada através de abertura.
Regulagem contínua.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04759 Cantoneira em aço aberta 234 kB

Desenhos

Cantoneira em aço aberta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1H

H1LL1SCADAces.PreçoEncomendar
04759-08040604010,4603680564 9,99 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83