norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:galvanizado com zinco e cromado em azul.Indicação:Placas podem ser usadas ligadas a rolamentos e grampos excêntricos para uma fixação indireta. As placas são fixadas a mesas de perfuração, com a ajuda dos pinos de guia com disco. Em combinação com módulos de fixação excêntricos, essas também podem ser fixadas a mesas de máquinas com rasgos.Vantagens:Deslocamento e posicionamento flexível.
Regulagem contínua.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04758 Placa em aço aberta 271 kB

Desenhos

Placa em aço aberta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoBB1D

LL1SCADAces.PreçoEncomendar
04758-0180X404010,4M61801605 13,24 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83