norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Placa adaptadora galvanizada com zinco.
Calços de aperto com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação:As placas adaptadoras permitem uma compatibilidade do grampo com alavanca articulada Kipp com molde de furação 4 para placas com furos de engate ou placas com perfuração Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm.
Ao girar os parafusos cilíndricos, as peças dos pinos de guia são tensionadas no furo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04756_B Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma B 155 kB

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADAces.PreçoEncomendar
04756-0116BAço5273816M5M630,517,596113073856 28,49 €
04756-1120BAço inoxidável5273820M5M6342196113073856 31,19 €
04756-0128BAço5273828M5M6412896113073856 36,59 €