norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora
04756

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão:Placa adaptadora galvanizada com zinco.
Calços de aperto com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação:As placas adaptadoras permitem uma compatibilidade do grampo com alavanca articulada Kipp com molde de furação 3 ou 4 para placas com furos de engate ou placas com perfuração Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm.
Ao girar os parafusos cilíndricos, as peças dos pinos de guia são tensionadas no furo.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04756 Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora 339 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADAces.PreçoEncomendar
04756-0016AAço52132616M530,517,5661130132656 27,28 €
04756-1020AAço inoxidável52132620M53421661130132656 29,98 €
04756-0028AAço52132628M54128661130132656 35,39 €

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADAces.PreçoEncomendar
04756-0116BAço5273816M5M630,517,596113073856 28,49 €
04756-1120BAço inoxidável5273820M5M6342196113073856 31,19 €
04756-0128BAço5273828M5M6412896113073856 36,59 €

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com placa adaptadora, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADAces.PreçoEncomendar
04756-0216CAço52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 33,63 €
04756-1220CAço inoxidável52132673820M5M5M634219611301326267383056 36,33 €
04756-0228CAço52132673828M5M5M641289611301326267383056 41,73 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83