norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com disco
04754

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com disco

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Disco galvanizado com zinco.
Calços de aperto com acabamento oxidado ou superfície sem tratamento.
Indicação:Para fixar as placas adaptadoras, a cantoneira e a placa abertas em mesas perfuradas ou placas com perfuração Ø16 mm, Ø20 mm ou Ø28 mm. Usado também como ponto de atamento e içamento de cargas e para posicionar e fixar placas de fixação alternadas. Ao girar o parafuso de cabeça cilíndrica, as cunhas de aperto são tensionadas no furo.Vantagens:Funcionamento também com placa de fixação em material de espessura mais fina (metal: ≥8 mm ou ≥4 mm ; madeira ≥18 mm).
Tensão no furo sem danificar a superfície.
Estrutura baixa.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04754 Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com disco 377 kB

Desenhos

Pinos de guia em aço ou aço inoxidável com disco

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1HH1H2SWB
Área de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
04754-016Aço16404817,5760-14 18,37 €
04754-120Aço inoxidável20404821760-10 21,06 €
04754-028Aço28406828760-23 26,46 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83