norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Pinos de centragem e calços de aperto em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço 1.0718.
Versão:Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Calços de aperto com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Indicação:Apertando o parafuso, ambos os calços de aperto são tensionadas no furo. Através dos anéis de aperto reguláveis de forma contínua, um ou mais elementos para atamento e içamento de cargas de espessuras diferentes são firmemente fixados. Aplicação:Os pinos de guia destinam-se idealmente a fixar elementos comuns para atamento e içamento de cargas em material de espessuras diferentes a mesas perfuradas/mesas de solda com orifícios de diâmetro de 16 mm ou 28 mm.Vantagens:Área de fixação regulável de forma contínua de 0-36 mm e 0-75 mm.
Insensível relativamente a diâmetro e qualidade de superfície do furo (até H12).
Área de fixação facilmente pré-regulável por meio de escala.
Tensão no furo sem danificar a superfície.
Força de retenção também com mesa de material em espessura mais fina (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatível com elementos comuns para atamento e içamento de cargas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04753_A Pinos de guia em aço, forma A 656 kB

Desenhos

Pinos de guia em aço, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HH1H2SWB
Área de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
04753-0016A16347817,54960-36 60,77 €
04753-0028A2848129289060-75 72,92 €

Outros artigos desta categoria

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2021 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83