norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Cabo da alavanca em zinco fundido conforme norma DIN EN 12844
Pino de centragem e calço de aperto em aço 1.0715.
Anel de aperto em aço 1.0718.
Versão:Cabo da alavanca preto, revestimento plástico.
Pino de centragem e anel de aperto fosfatados.
Calços de aperto com acabamento oxidado.
Escala de medida a laser.
Indicação:Ao apertar o parafuso ou ao girar a alavanca de aperto, ambas os calços de aperto são tensionadas no furo. Através dos anéis de aperto reguláveis de forma contínua, um ou mais elementos para atamento e içamento de cargas de espessuras diferentes são firmemente fixados.Aplicação:Os pinos de guia destinam-se idealmente a fixar elementos comuns para atamento e içamento de cargas em material de espessuras diferentes a mesas perfuradas/mesas de solda com orifícios de diâmetro de 16 mm ou 28 mm.Vantagens:Área de fixação regulável de forma contínua de 0-36 mm e 0-75 mm.
Insensível relativamente a diâmetro e qualidade de superfície do furo (até H12).
Área de fixação facilmente pré-regulável por meio de escala.
Tensão no furo sem danificar a superfície.
Força de retenção também com mesa de material em espessura mais fina (≥8 mm ou ≥4 mm).
Compatível com elementos comuns para atamento e içamento de cargas.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 04753 Pinos de guia em aço 736 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de guia em aço

Pinos de guia em aço, forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D1HH1H2SWB
Área de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
04753-0016A16347817,54960-36 60,77 €
04753-0028A2848129289060-75 72,92 €

Pinos de guia em aço, forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de guia em aço, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaAD

D1HH1H2B
Área de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
04753-0116B65163410917,5800-36 66,17 €
04753-0128B802848168281290-75 78,32 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83