|
|
03336_BPosicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha zincada azul. Disco de alojamento, endurecido e brunido.Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento. Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F). A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.Indicação de desenho:1) Ferramenta para montagem Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | K | L | L1 | ±S | SW | F aprox. N | Código do artigo Ferramenta para montagem | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03336-2020X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | 03334-06 | | | 8,44 € | | 03336-2020X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | 03334-06 | | | 8,86 € | | 03336-2020X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 20 | 03334-06 | | | 9,26 € | | 03336-2050X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | 03334-06 | | | 8,44 € | | 03336-2050X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | 03334-06 | | | 8,86 € | | 03336-2050X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 50 | 03334-06 | | | 9,26 € | | 03336-2100X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 8,44 € | | 03336-2100X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 8,86 € | | 03336-2100X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 4 | 1,6 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,26 € | | 03336-2040X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | 03334-06 | | | 8,86 € | | 03336-2040X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | 03334-06 | | | 9,26 € | | 03336-2040X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 40 | 03334-06 | | | 9,64 € | | 03336-2075X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | 03334-06 | | | 8,86 € | | 03336-2075X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | 03334-06 | | | 9,26 € | | 03336-2075X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 75 | 03334-06 | | | 9,64 € | | 03336-2150X12 | B | M12 | M4 | 2x60° | 11,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 8,86 € | | 03336-2150X20 | B | M12 | M4 | 2x60° | 19 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,26 € | | 03336-2150X27 | B | M12 | M4 | 2x60° | 26,5 | 7,5 | 2 | 10 | 100 | 03334-06 | | | 9,64 € | | 03336-2100X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | 03334-10 | | | 9,26 € | | 03336-2100X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | 03334-10 | | | 10,03 € | | 03336-2100X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 100 | 03334-10 | | | 10,79 € | | 03336-2200X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | 03334-10 | | | 9,26 € | | 03336-2200X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | 03334-10 | | | 10,03 € | | 03336-2200X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 150 | 03334-10 | | | 10,79 € | | 03336-2300X16 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 18 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | 03334-10 | | | 9,26 € | | 03336-2300X29 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 31,5 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | 03334-10 | | | 10,03 € | | 03336-2300X43 | B | M18X1,5 | M6 | 2,5x60° | 45 | 11,5 | 3,2 | 16 | 200 | 03334-10 | | | 10,79 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|