norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Indicação de desenho:
1) Ferramenta para montagem
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03336_A Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação 184 kB

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, bucha roscada, sem pino de pressão, forma A, sem vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaDD1KLL1±SSWF
aprox. N
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03336-1020X12AM12M42x60°11,541,6102003334-06  7,75 €
03336-1020X20AM12M42x60°1941,6102003334-06  8,15 €
03336-1020X27AM12M42x60°26,541,6102003334-06  8,54 €
03336-1050X12AM12M42x60°11,541,6105003334-06  7,75 €
03336-1050X20AM12M42x60°1941,6105003334-06  8,15 €
03336-1050X27AM12M42x60°26,541,6105003334-06  8,54 €
03336-1100X12AM12M42x60°11,541,61010003334-06  7,75 €
03336-1100X20AM12M42x60°1941,61010003334-06  8,15 €
03336-1100X27AM12M42x60°26,541,61010003334-06  8,54 €
03336-1040X12AM12M42x60°11,57,52104003334-06  8,15 €
03336-1040X20AM12M42x60°197,52104003334-06  8,54 €
03336-1040X27AM12M42x60°26,57,52104003334-06  8,92 €
03336-1075X12AM12M42x60°11,57,52107503334-06  8,15 €
03336-1075X20AM12M42x60°197,52107503334-06  8,54 €
03336-1075X27AM12M42x60°26,57,52107503334-06  8,92 €
03336-1150X12AM12M42x60°11,57,521010003334-06  8,15 €
03336-1150X20AM12M42x60°197,521010003334-06  8,54 €
03336-1150X27AM12M42x60°26,57,521010003334-06  8,92 €
03336-1100X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  8,54 €
03336-1100X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  9,36 €
03336-1100X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  10,15 €
03336-1200X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  8,54 €
03336-1200X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  9,36 €
03336-1200X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  10,15 €
03336-1300X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  8,54 €
03336-1300X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  9,36 €
03336-1300X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  10,15 €