norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bucha em alumínio. Disco de alojamento em aço. Mola em aço.Versão:Bucha zincada azul.
Disco de alojamento, endurecido e brunido.
Indicação:Dependendo do tipo de aplicação, o pino de pressão pode ser de fabricação própria e aparafusado no furo roscado do disco de alojamento.
Na utilização do curso (S) e de seu comprimento correspondente (L1), pode-se alcançar a pressão lateral correspondente (F).
A forma B vem equipada adicionalmente com uma vedação contra a penetração de cavacos e sujeira.
Indicação de desenho:
Forma A: sem vedação
Forma B: com vedação
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03332 Posicionadores de efeito lateral com mola sem pino de pressão 140 kB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores de efeito lateral com mola sem pino de pressão

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão, forma A, sem vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola, sem pino de pressão, forma A, sem vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2LL1SF
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03332-31054A10M4101241,620 5,65 €
03332-31056A10M4101241,650 5,65 €
03332-31058A10M4101241,6100 5,65 €
03332-31064A10M410127,5240 6,01 €
03332-31066A10M410127,5275 6,01 €
03332-31068A10M410127,52100 6,01 €
03332-31104A16M6161811,53,2100 7,06 €
03332-31106A16M6161811,53,2150 7,06 €
03332-31108A16M6161811,53,2200 7,06 €

Posicionadores de efeito lateral com mola sem pino de pressão, forma B, com vedação

mais informações

Desenhos

Posicionadores de efeito lateral com mola sem pino de pressão, forma B, com vedação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2LL1SF
aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03332-32054B10M4101241,620 6,87 €
03332-32056B10M4101241,650 6,87 €
03332-32058B10M4101241,6100 6,87 €
03332-32064B10M410127,5240 7,26 €
03332-32066B10M410127,5275 7,26 €
03332-32068B10M410127,52100 7,26 €
03332-32104B16M6161811,53,2100 8,31 €
03332-32106B16M6161811,53,2150 8,31 €
03332-32108B16M6161811,53,2200 8,31 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83