|
|
03077Posicionadores com mola versão lisa |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha e mola de aço inoxidável Pino de aco inoxidável ou POM (Poliacetal).Versão:Pino de POM (Poliacetal) branco, resistente à temperatura +50 °C. Indicação:Versão lisa para prensagem. Para o furo de alojamento recomenda-se a tolerância DH7. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03077-04 | aço inoxidável | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | 2,19 € | | 03077-05 | aço inoxidável | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | 2,28 € | | 03077-06 | aço inoxidável | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | 2,44 € | | 03077-08 | aço inoxidável | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | 2,59 € | | 03077-10 | aço inoxidável | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | 2,98 € | | 03077-204 | POM (Poliacetal) | 4 | 2,8 | 4,6 | 10,7 | 0,9 | 1,8 | 5,6 | 2,7 | 3 | 8,2 | | | 2,19 € | | 03077-205 | POM (Poliacetal) | 5 | 3,8 | 5,6 | 12 | 0,9 | 2,1 | 6 | 4 | 3,3 | 9 | | | 2,28 € | | 03077-206 | POM (Poliacetal) | 6 | 4,8 | 6,5 | 15 | 1 | 2,3 | 8,2 | 5,5 | 6,1 | 12 | | | 2,44 € | | 03077-208 | POM (Poliacetal) | 8 | 6,2 | 8,5 | 18 | 1,1 | 2,9 | 9,5 | 6,5 | 10,7 | 17 | | | 2,59 € | | 03077-210 | POM (Poliacetal) | 10 | 8 | 11 | 26 | 1,5 | 4,2 | 14,3 | 8 | 16,2 | 29 | | | 2,98 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|