norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha termoplástica.
Mola de aço inoxidável.
Esfera de aço inoxidável ou POM (Poliacetal).
Versão:Bucha na cor preta.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação:O mecanismo autotravante do posicionador com mola facilita a montagem em geral, assim como a montagem de cabeça para baixo de forma segura. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03076 Posicionadores com mola versão lisa, autotravantes, plástico 136 kB

Desenhos

Posicionadores com mola versão lisa, autotravantes, plástico

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Material
dos componentes
D

D1D2LL1HForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03076-04aço inoxidável434,6510,836,5 0,77 €
03076-05aço inoxidável545,661169,4 0,81 €
03076-06aço inoxidável656,5711,66,212,6 0,83 €
03076-08aço inoxidável86,58,5911,91020,4 0,95 €
03076-10aço inoxidável1081113,51,52,411,922,3 1,53 €
03076-204POM (Poliacetal)434,6510,836,5 0,93 €
03076-205POM (Poliacetal)545,661169,4 0,98 €
03076-206POM (Poliacetal)656,5711,66,212,6 1,01 €
03076-208POM (Poliacetal)86,58,5911,91020,4 1,09 €
03076-210POM (Poliacetal)1081113,51,52,411,922,3 1,76 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83