norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço de corte rápido ou aço inoxidável.Versão:Aço brunido. Aço com superfície sem proteção anticorrosiva. Esfera em aço ou aço inoxidável, ambas endurecidas, com superfície sem proteção anticorrosivaParticularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03073 Posicionadorescom mola e cabeça 238 kB

Desenhos

Posicionadorescom mola e cabeça

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo básico
DD1D2LL1HSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03073-04Aço de usinagem fácilM42,5713100,82410 2,37 €
03073-05Aço de usinagem fácilM538,517130,92,5611 2,43 €
03073-06Aço de usinagem fácilM63,510161213913 2,48 €
03073-08Aço de usinagem fácilM851321161,541530 2,82 €
03073-10Aço de usinagem fácilM106162620252035 3,29 €
03073-12Aço de usinagem fácilM1281832252,563055 3,48 €
03073-041Aço inoxidávelM42,5713100,82410 3,91 €
03073-051Aço inoxidávelM538,517130,92,5611 4,08 €
03073-061Aço inoxidávelM63,510161213913 4,16 €
03073-081Aço inoxidávelM851321161,541530 5,44 €
03073-101Aço inoxidávelM106162620252035 6,27 €
03073-121Aço inoxidávelM1281832252,563055 7,31 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83