|
|
03072Posicionadores com mola versão lisa, sem colar, aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha e mola de aço inoxidável. Esfera de aco inoxidável ou POM (Poliacetal).Versão:Esfera endurecida, superfície sem tratamento.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | H | L | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03072-203 | aço inoxidável | 3 | 2 | 0,65 | 7 | 5 | 7 | | | 1,53 € | | 03072-204 | aço inoxidável | 4 | 3 | 0,8 | 9 | 12 | 22 | | | 1,37 € | | 03072-205 | aço inoxidável | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | 30 | | | 1,50 € | | 03072-206 | aço inoxidável | 6 | 5 | 1,5 | 14 | 22 | 40 | | | 1,54 € | | 03072-208 | aço inoxidável | 8 | 6 | 1,8 | 16 | 42 | 73 | | | 1,81 € | | 03072-210 | aço inoxidável | 10 | 8 | 2,7 | 22 | 54 | 100 | | | 2,07 € | | 03072-212 | aço inoxidável | 12 | 10 | 3,2 | 24 | 54 | 122 | | | 2,55 € | | 03072-304 | POM (Poliacetal) | 4 | 3 | 0,6 | 9 | 12 | 22 | | | 1,50 € | | 03072-305 | POM (Poliacetal) | 5 | 4 | 0,9 | 12 | 19 | 30 | | | 1,64 € | | 03072-306 | POM (Poliacetal) | 6 | 5 | 1,3 | 14 | 22 | 40 | | | 1,71 € | | 03072-308 | POM (Poliacetal) | 8 | 6 | 1,7 | 16 | 42 | 73 | | | 1,99 € | | 03072-310 | POM (Poliacetal) | 10 | 8 | 2,6 | 22 | 54 | 100 | | | 2,27 € | | 03072-312 | POM (Poliacetal) | 12 | 10 | 3,1 | 24 | 54 | 122 | | | 2,83 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|