norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em termoplástico.
Mola em aço inoxidável.
Esfera em aço inoxidável ou POM (Poliacetal).
Versão:Bucha na cor preta. Esfera endurecida, superfície sem proteção anticorrosiva.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03071 Posicionadores com mola na versão lisa, em plástico 151 kB

Desenhos

Posicionadores com mola na versão lisa, em plástico

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Material
dos componentes
DD1D2LL1HForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03071-04Aço inoxidável434,6510,737 0,46 €
03071-05Aço inoxidável545,661147 0,47 €
03071-06Aço inoxidável656,5711,5612 0,49 €
03071-08Aço inoxidável86,58,5911,8612 0,60 €
03071-10Aço inoxidável1081213,52,52,71020 1,08 €
03071-12Aço inoxidável121014162,53,51525 1,39 €
03071-204Pom (Poliacetal)434,6510,737 0,49 €
03071-205Pom (Poliacetal)545,661147 0,51 €
03071-206Pom (Poliacetal)656,5711,5612 0,54 €
03071-208Pom (Poliacetal)86,58,5911,8612 0,62 €
03071-210Pom (Poliacetal)1081213,52,52,71020 1,21 €
03071-212Pom (Poliacetal)121014162,53,51525 1,63 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83