|
|
03070Posicionadores com mola versão lisa, corpo prolongado, aço... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha e mola de aço inoxidável. Esfera de aco inoxidável ou POM (Poliacetal).Versão:Superfícies da bucha e esfera sem tratamento. Esfera endurecida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | D2 | L | L1 | Curso S | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03070-104 | aço inoxidável | 4 | 3 | 4,6 | 9 | 1 | 0,8 | 12 | 22 | | | 1,51 € | | 03070-105 | aço inoxidável | 5 | 4 | 5,6 | 12 | 1 | 1 | 19 | 30 | | | 1,68 € | | 03070-106 | aço inoxidável | 6 | 5 | 6,5 | 14 | 1 | 1,5 | 22 | 40 | | | 1,74 € | | 03070-108 | aço inoxidável | 8 | 6 | 8,5 | 16 | 1 | 1,8 | 42 | 73 | | | 2,10 € | | 03070-110 | aço inoxidável | 10 | 8 | 12 | 22 | 2,5 | 2,7 | 54 | 100 | | | 2,33 € | | 03070-112 | aço inoxidável | 12 | 10 | 14 | 24 | 2,5 | 3,5 | 54 | 122 | | | 2,82 € | | 03070-404 | POM (Poliacetal) | 4 | 3 | 4,6 | 9 | 1 | 0,6 | 12 | 22 | | | 1,64 € | | 03070-405 | POM (Poliacetal) | 5 | 4 | 5,6 | 12 | 1 | 0,8 | 19 | 30 | | | 1,83 € | | 03070-406 | POM (Poliacetal) | 6 | 5 | 6,5 | 14 | 1 | 1,3 | 22 | 40 | | | 1,90 € | | 03070-408 | POM (Poliacetal) | 8 | 6 | 8,5 | 16 | 1 | 1,6 | 42 | 73 | | | 2,31 € | | 03070-410 | POM (Poliacetal) | 10 | 8 | 12 | 22 | 2,5 | 2,6 | 54 | 100 | | | 2,56 € | | 03070-412 | POM (Poliacetal) | 12 | 10 | 14 | 24 | 2,5 | 3,3 | 54 | 122 | | | 3,12 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|