norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
03056

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, em...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03056 Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK 205 kB
 Posicionador com mola e Trava rosca LONG-LOK 1,5 MB

Desenhos (visão geral)

Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola sextavado interno e pino de pressão, em aço inoxidável, com trava LONG-LOK

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1TT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
Código do artigo
chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03056-05M52,42,318720,80,81,55170,120,0803040-905  5,04 €
03056-06M62,72,52072,51126170,450,2203040-906  5,04 €
03056-08M83,5322831,41,22,57291,050,3703040-908  5,69 €
03056-10M10432293,51,41,638311,30,603040-910  6,58 €
03056-12M126428105224104721,303040-912  9,37 €
03056-16M167,55321462,52,5538853,9303040-916  14,96 €

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

mais informações

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1TT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
Código do artigo
chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03056-205M52,42,318720,80,81,59260,120,0803040-905  5,09 €
03056-206M62,72,52072,511211350,450,2203040-906  5,09 €
03056-208M83,5322831,41,22,515481,050,3703040-908  5,84 €
03056-210M10432293,51,41,6315581,30,603040-910  6,79 €
03056-212M126428105224197421,303040-912  9,64 €