norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca

1) Pino roscado colado
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03041 Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK 198 kB
 Posicionador com mola e Trava rosca LONG-LOK 1,5 MB

Desenhos

Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK
Posicionadores com mola, sextavado interno e pino de pressão, força de mola leve, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1TT1NSForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
Código do artigo
chave para
montagem
CADAces.PreçoEncomendar
03041-105M52,42,318720,80,81,53100,120,0803040-905  2,30 €
03041-106M62,72,52072,5112390,450,2203040-906  2,37 €
03041-108M83,5322831,41,22,54161,050,3703040-908  2,69 €
03041-110M10432293,51,41,634161,30,603040-910  2,96 €
03041-112M12642810522452721,303040-912  4,66 €
03041-116M167,55321462,52,5520453,9303040-916  6,46 €