|
|
03030Posicionadores com mola, sextavado interno e esfera, versão... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha de aço com classe de resistência 5.8. Esfera de aço. Mola de aço mola cl. D.Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | H | L | S | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03030-404 | M4 | 2,5 | 0,8 | 16 | 2 | 4 | 10 | | | 2,09 € | | 03030-405 | M5 | 3 | 0,9 | 20 | 2,5 | 6 | 11 | | | 2,09 € | | 03030-406 | M6 | 3,5 | 1 | 25 | 3 | 9 | 13 | | | 2,09 € | | 03030-408 | M8 | 5 | 1,5 | 30 | 4 | 15 | 30 | | | 2,61 € | | 03030-410 | M10 | 6 | 2 | 35 | 5 | 20 | 40 | | | 2,91 € | | 03030-412 | M12 | 8 | 2,5 | 40 | 6 | 30 | 55 | | | 3,88 € | | 03030-416 | M16 | 10 | 3,5 | 45 | 8 | 65 | 125 | | | 5,06 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|