|
|
03025Posicionadores com mola fenda e pino de pressão, aço inoxidável |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310. Versão:superfície sem tratamento. Pino de pressão endurecido. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | H | L | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03025-04 | aço inoxidável | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 6 | 20 | | | 2,67 € | | 03025-05 | aço inoxidável | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 6 | 20 | | | 2,65 € | | 03025-06 | aço inoxidável | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 7 | 20 | | | 2,65 € | | 03025-08 | aço inoxidável | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 15 | 30 | | | 3,48 € | | 03025-10 | aço inoxidável | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 35 | | | 4,05 € | | 03025-12 | aço inoxidável | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 30 | 55 | | | 5,16 € | | 03025-16 | aço inoxidável | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 45 | 100 | | | 6,76 € | | 03025-20 | aço inoxidável | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 60 | 120 | | | 9,13 € | |
|
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola leve |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | H | L | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03025-104 | aço inoxidável | M4 | 1,8 | 1,5 | 9 | 0,6 | 3 | 10 | | | 3,04 € | | 03025-105 | aço inoxidável | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 3 | 10 | | | 3,09 € | | 03025-106 | aço inoxidável | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 10 | | | 3,14 € | | 03025-108 | aço inoxidável | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 7 | 15 | | | 3,89 € | | 03025-110 | aço inoxidável | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 9 | 16 | | | 4,46 € | | 03025-112 | aço inoxidável | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 14 | 26 | | | 5,92 € | | 03025-116 | aço inoxidável | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 22 | 50 | | | 7,27 € | | 03025-120 | aço inoxidável | M20 | 10 | 6,5 | 30 | 2,5 | 30 | 60 | | | 9,69 € | |
|
Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | D | D1 | H | L | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03025-205 | aço inoxidável | M5 | 2,4 | 2 | 12 | 0,8 | 9 | 25 | | | 3,12 € | | 03025-206 | aço inoxidável | M6 | 2,7 | 2 | 14 | 1 | 11 | 25 | | | 3,14 € | | 03025-208 | aço inoxidável | M8 | 4 | 2 | 16 | 1,2 | 22 | 43 | | | 3,90 € | | 03025-210 | aço inoxidável | M10 | 4,5 | 2,5 | 19 | 1,6 | 20 | 54 | | | 4,57 € | | 03025-212 | aço inoxidável | M12 | 6 | 3,5 | 22 | 2 | 36 | 94 | | | 5,97 € | | 03025-216 | aço inoxidável | M16 | 8,5 | 4,5 | 24 | 2,5 | 60 | 110 | | | 7,30 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|