norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03021 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK 175 kB
 Posicionador com mola e Trava rosca LONG-LOK 1,5 MB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola padrão, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1HNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03021-04M41,8951,50,66200,180,12 1,30 €
03021-05M52,412620,86200,120,08 1,31 €
03021-06M62,7147217200,440,21 1,33 €
03021-08M8416821,215301,10,38 1,53 €
03021-10M104,51992,51,620351,360,62 1,62 €
03021-12M12622103,5230552,111,41 3,20 €
03021-16M168,524144,52,5451003,953,05 4,76 €