norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03021 Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK 179 kB
 Posicionador com mola e Trava rosca LONG-LOK 1,5 MB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e pino de pressão, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03021-205M52,421260,89250,120,08 1,44 €
03021-206M62,72147111250,440,21 1,46 €
03021-208M8421681,222431,10,38 1,67 €
03021-210M104,52,51991,620541,360,62 1,75 €
03021-212M1263,52210236942,111,41 3,42 €
03021-216M168,54,524142,5601103,993,05 4,98 €