norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de proximidade indutivo.
Versão:peça brunida. Pino de pressão endurecido.Indicação:Através do interruptor de fim de curso pode ser disparado um sinal de comando elétrico.
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Eletricidade: I máx. = 200 mA
Faixa de temperatura: -25 °C – +70 °C
Classe de proteção: IP 67
Segurança:Posicionadores com mola e sensor de condição não são adequados para uso como dispositivos de segurança, destinados à proteção de pessoas.Indicação de desenho:
3) Cabo Ø 3,5 mm; comprimento aprox. 2 m
4) Display de LED

BN = marrom
BK = preto
BU = azul

Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Peça engatada
Posição 2: Peça desengatada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03020 Posicionadores com mola e sensor de condição 140 kB

Desenhos

Posicionadores com mola e sensor de condição

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

EspécieDD1HLL1Contato de
comutação a
partir de curso H1
Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03020-5061Normal fechadoM62,722731,2 - 1,6720 49,32 €
03020-5081Normal fechadoM8422931,2 - 1,81530 49,88 €
03020-5101Normal fechadoM104,533642,2 - 2,82644 52,41 €
03020-5062Normal abertoM62,722731,2 - 1,6720 49,32 €
03020-5082Normal abertoM8422931,2 - 1,81530 49,88 €
03020-5102Normal abertoM104,533642,2 - 2,82644 52,41 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83