norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.

LONG-LOK-Trava rosca em nylon.
Versão:superfície sem tratamento.
Esfera endurecida.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03011 Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK 220 kB
 Posicionador com mola e Trava rosca LONG-LOK 1,5 MB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03011-203M31,50,4740,4570,10,07 3,35 €
03011-204M42,50,8950,612220,180,12 2,93 €
03011-205M530,91260,819300,120,08 2,86 €
03011-206M63,51147128400,430,21 2,83 €
03011-208M851,51681,247731,090,37 3,57 €
03011-210M10621991,6661001,360,62 4,05 €
03011-212M1282,522102661202,031,36 5,99 €
03011-216M16103,524142,5901803,952,95 8,11 €