norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.

Versão:superfície sem tratamento. Esfera endurecida.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03010 Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada 214 kB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03010-203M31,570,40,457 3,28 €
03010-204M42,590,80,61222 2,73 €
03010-205M53120,90,81930 2,73 €
03010-206M63,514112840 2,73 €
03010-208M85161,51,24773 3,61 €
03010-210M1061921,666100 4,11 €
03010-212M128222,5266120 4,97 €
03010-216M1610243,52,590180 6,24 €
03010-220M2012304,52,5115240 7,96 €