Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição Material: p>Bucha 1.4305.
Esfera em cerâmica Si3N4.
Mola 1.4310.

Versão: com superfície sem proteção anticorrosiva. Indicação:

Nitreto de silício (Si3N4) se destaca principalmente como um composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, bem como excelentes características de desgaste e resistência química.

Download Aqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 03008 Posicionadorescom mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável 157 kB

Desenhos

Posicionadorescom mola, fenda e esfera em cerâmica, em aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LHNForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CAD Aces. Preço Encomendar
03008-05M53120,90,8611 2,38 €
03008-06M63,51411913 2,38 €
03008-08M85161,51,21530 3,22 €
03008-10M1061921,62035 3,67 €
03008-12M128222,523055 5,65 €
03008-16M1610243,52,565125 7,07 €
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83