norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03001 Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK 169 kB
 Posicionador com mola e Trava rosca LONG-LOK 1,5 MB

Desenhos

Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola aumentada, com trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1HLL1NForça de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Torque de
aparafusamento
aprox Nm
Torque de
desaperto
aprox. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
03001-203M31,50,4740,4570,10,07 1,64 €
03001-204M42,50,8950,612220,180,12 1,30 €
03001-205M530,91260,819300,120,08 1,30 €
03001-206M63,51147128400,430,21 1,31 €
03001-208M851,51681,247731,090,37 1,59 €
03001-210M10621991,6661001,360,62 1,66 €
03001-212M1282,522102661202,031,36 3,25 €
03001-216M16103,524142,5901803,952,95 4,77 €