|
|
03000Posicionadores com mola, fenda e esfera, força de mola padrão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Bucha em aço com classe de resistência 5.8. Esfera de aço. Mola em aço mola cl. D.Versão:Peça brunida. Esfera endurecida.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | H | N | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03000-03 | M3 | 1,5 | 7 | 0,4 | 0,4 | 1,5 | 3 | | | 1,14 € | | 03000-04 | M4 | 2,5 | 9 | 0,8 | 0,6 | 4 | 10 | | | 0,86 € | | 03000-05 | M5 | 3 | 12 | 0,9 | 0,8 | 6 | 11 | | | 0,86 € | | 03000-06 | M6 | 3,5 | 14 | 1 | 1 | 9 | 13 | | | 0,86 € | | 03000-08 | M8 | 5 | 16 | 1,5 | 1,2 | 15 | 30 | | | 1,16 € | | 03000-10 | M10 | 6 | 19 | 2 | 1,6 | 20 | 40 | | | 1,21 € | | 03000-12 | M12 | 8 | 22 | 2,5 | 2 | 30 | 55 | | | 1,87 € | | 03000-16 | M16 | 10 | 24 | 3,5 | 2,5 | 65 | 125 | | | 2,50 € | | 03000-20 | M20 | 12 | 30 | 4,5 | 2,5 | 80 | 160 | | | 3,76 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|