|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Trava 1.0503. Pino de guia para travamento em aço, classe de resistência 5.8. Bucha 1.0403.Versão:Peça brunida. Pino de guia para travamento endurecido e retificado.Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai. Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.Indicação de desenho:Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa Forma F: Cabo revestido em pó, bucha lisa DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | D1 | L | L1 | B | B1 | H | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03099-080410 | E | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 11,79 € | | 03099-080510 | E | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 11,79 € | | 03099-080610 | E | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 11,79 € | | 03099-080512 | E | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 12,08 € | | 03099-080612 | E | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 12,08 € | | 03099-080812 | E | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 12,08 € | | 03099-080616 | E | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 14,35 € | | 03099-080816 | E | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14,35 € | | 03099-081016 | E | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 14,35 € | | 03099-080820 | E | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 16,43 € | | 03099-081020 | E | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 16,43 € | | 03099-081220 | E | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 16,43 € | | 03099-090410 | F | 4 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 14 | | | 12,39 € | | 03099-090510 | F | 5 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,3 | 8 | 14 | | | 12,39 € | | 03099-090610 | F | 6 | 10 | 38 | 25 | 9 | 3 | 6 | 1,8 | 8 | 14 | | | 12,39 € | | 03099-090512 | F | 5 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,3 | 8 | 15 | | | 12,65 € | | 03099-090612 | F | 6 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 1,8 | 8 | 15 | | | 12,65 € | | 03099-090812 | F | 8 | 12 | 46,8 | 30 | 10,8 | 3,6 | 8 | 2,3 | 8 | 15 | | | 12,65 € | | 03099-090616 | F | 6 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1,8 | 15 | 35 | | | 14,96 € | | 03099-090816 | F | 8 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,3 | 15 | 35 | | | 14,96 € | | 03099-091016 | F | 10 | 16 | 60,4 | 40 | 14,4 | 4,8 | 10 | 2,8 | 15 | 35 | | | 14,96 € | | 03099-090820 | F | 8 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,3 | 20 | 60 | | | 17,34 € | | 03099-091020 | F | 10 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 2,8 | 20 | 60 | | | 17,34 € | | 03099-091220 | F | 12 | 20 | 70 | 50 | 18 | 6 | 12 | 3 | 20 | 60 | | | 17,34 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|