|
|
03098Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável na versão lisa, sem... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.0403 soldável.
Pino de guia para travamento com classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha 1.4301 soldável.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa), com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos Bowden. Caso o pino de retenção seja soldado, a bucha deveria ser agrafada para que a mola não seja termicamente danificada devido a temperaturas mais altas.Sob consulta:Versões especiais. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D4 | L | L1 | Curso S | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03098-4004 | aço | peça endurecida | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 7,34 € | | 03098-4105 | aço | peça endurecida | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 6,99 € | | 03098-4206 | aço | peça endurecida | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 7,75 € | | 03098-4308 | aço | peça endurecida | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 10,02 € | | 03098-4410 | aço | peça endurecida | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 15,36 € | | 03098-04004 | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,45 € | | 03098-04105 | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,88 € | | 03098-04206 | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,54 € | | 03098-04308 | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,96 € | | 03098-04410 | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 28,43 € | | 03098-14004 | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | 10 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | | | 12,45 € | | 03098-14105 | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | 12 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | | | 11,88 € | | 03098-14206 | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | 14 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | | | 13,54 € | | 03098-14308 | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | 18 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | | | 17,96 € | | 03098-14410 | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | 22 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | | | 28,43 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|