Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico vermelho.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03089 Pinos de retenção versão curta 182 kB

Desenhos (visão geral)

Pinos de retenção versão curta

Pinos de retenção, versão curta forma A

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
versão curta
Código do artigo
Aço inoxidável
versão curta
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-59038403089-1590384A3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-50048403089-1500484A4M8x11829,5664101412
03089-51058403089-1510584A5M10x12134,5875131,3512
03089-52068403089-1520684A6M12x1,52541,71086141,8614
03089-53088403089-1530884A8M16x1,5335412108192,31428
03089-54108403089-1541084A10M20x1,53361151210222,81532

Pinos de retenção, versão curta forma B

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
versão curta
Código do artigo
Aço inoxidável
versão curta
FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-69038403089-1690384B3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-60048403089-1600484B4M8x11829,566410131412
03089-61058403089-1610584B5M10x12134,587513171,3512
03089-62068403089-1620684B6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-63088403089-1630884B8M16x1,533541210819242,31428
03089-64108403089-1641084B10M20x1,5336115121022302,81532

Pinos de retenção, versão curta forma C

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma C

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
versão curta
Código do artigo
Aço inoxidável
versão curta
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-79038403089-1790384C3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-70048403089-1700484C4M8x11829,5664101412
03089-71058403089-1710584C5M10x12134,5875131,3512
03089-72068403089-1720684C6M12x1,52541,71086141,8614
03089-73088403089-1730884C8M16x1,5335412108192,31428
03089-74108403089-1741084C10M20x1,53361151210222,81532

Pinos de retenção, versão curta forma D

mais informações

Desenhos

Pinos de retenção, versão curta forma D

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
versão curta
Código do artigo
Aço inoxidável
versão curta
FormaDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Filtro
03089-89038403089-1890384D3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-80048403089-1800484D4M8x11829,566410131412
03089-81058403089-1810584D5M10x12134,587513171,3512
03089-82068403089-1820684D6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-83088403089-1830884D8M16x1,533541210819242,31428
03089-84108403089-1841084D10M20x1,5336115121022302,81532
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83