norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Trava de aço inoxidável 1.4308.
Pino de guia para travamento em aço inoxidável 1.4305.
Bucha de aço inoxidável 1.4301.
Versão:superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento retificado, não endurecido.
Indicação:Este tipo de trava é utilizado para que o pino guia de travamento não sobressaia em certos momentos. Ao girar a trava 180°, o pino guia retrai.
Um entalhe de engate faz com que a trava seja mantida nesta posição.
Indicação de desenho:
Forma E: Cabo sem revestimento, bucha lisa
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03099 Travas de aço inoxidável 208 kB

Desenhos

Travas de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaDD1LL1BB1HF x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03099-1080410E41038259361814 14,75 €
03099-1080510E51038259361,3814 14,75 €
03099-1080610E61038259361,8814 14,75 €
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 16,18 €
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 16,18 €
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 16,18 €
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 17,68 €
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 17,68 €
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 17,68 €
03099-1080820E8207050186122,32060 21,03 €
03099-1081020E10207050186122,82060 21,03 €
03099-1081220E122070501861232060 21,03 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83