norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.

Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.

Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.
Versão:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.

Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa) com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden.
Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.
Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03096_T Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável 127 kB

Desenhos

Pinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel de tração de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Superfície
Corpo básico
DD1D4LL1Curso
S
F x 30°Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
Código de artigo
do disco suporte
de aparafusamento
CADAces.PreçoEncomendar
03096-3004Taçopeça endurecida4M8x11540214161203094-90  6,05 €
03096-3105Taçopeça endurecida5M10x123522451,351203094-91  5,60 €
03096-3206Taçopeça endurecida6M12x1,523572861,861403094-92  6,04 €
03096-3308Taçopeça endurecida8M16x1,528723682,3153503094-93  7,07 €
03096-3410Taçopeça endurecida10M20x1,5287840102,8153403094-94  10,48 €
03096-03004Taço inoxidávelpeça endurecida4M8x11540214161203094-90  9,99 €
03096-03105Taço inoxidávelpeça endurecida5M10x123522451,351203094-91  9,52 €
03096-03206Taço inoxidávelpeça endurecida6M12x1,523572861,861403094-92  10,58 €
03096-03308Taço inoxidávelpeça endurecida8M16x1,528723682,3153503094-93  12,55 €
03096-03410Taço inoxidávelpeça endurecida10M20x1,5287840102,8153403094-94  18,92 €
03096-13004Taço inoxidávelpeça não endurecida4M8x11540214161203094-90  9,99 €
03096-13105Taço inoxidávelpeça não endurecida5M10x123522451,351203094-91  9,52 €
03096-13206Taço inoxidávelpeça não endurecida6M12x1,523572861,861403094-92  10,58 €
03096-13308Taço inoxidávelpeça não endurecida8M16x1,528723682,3153503094-93  12,55 €
03096-13410Taço inoxidávelpeça não endurecida10M20x1,5287840102,8153403094-94  18,92 €