|
|
03096_TPinos de retenção de aço ou aço inoxidável, sem colar, com anel... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Anel de chave 1.4310, superfície sem tratamento.Versão:Versão em aço: Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável: Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento. Indicação:Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. O anel de chave possibilita um modo de acionamento do pino de retenção, p. ex. automático (controlado por programa) com ajuda de um cilindro pneumático, permitindo ainda o controle remoto através de cabos bowden. Para o aparafusamento dos pinos de retenção pode ser fornecido um disco suporte. Ele deve ser colocado na bucha roscada, de modo que os pinos de arraste entrem na fenda.Sob consulta:Versões especiais.Acessórios:Anéis distanciadores 03089 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | D | D1 | D4 | L | L1 | Curso S | F x 30° | Força de mola inicial F1 aprox. N | Força de mola final F2 aprox. N | Código de artigo do disco suporte de aparafusamento | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
03096-3004 | T | aço | peça endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 6,05 € | | 03096-3105 | T | aço | peça endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 5,60 € | | 03096-3206 | T | aço | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 6,04 € | | 03096-3308 | T | aço | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 7,07 € | | 03096-3410 | T | aço | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 10,48 € | | 03096-03004 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 9,99 € | | 03096-03105 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 9,52 € | | 03096-03206 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 10,58 € | | 03096-03308 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 12,55 € | | 03096-03410 | T | aço inoxidável | peça endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 18,92 € | | 03096-13004 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 4 | M8x1 | 15 | 40 | 21 | 4 | 1 | 6 | 12 | 03094-90 | | | 9,99 € | | 03096-13105 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 5 | M10x1 | 23 | 52 | 24 | 5 | 1,3 | 5 | 12 | 03094-91 | | | 9,52 € | | 03096-13206 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 6 | M12x1,5 | 23 | 57 | 28 | 6 | 1,8 | 6 | 14 | 03094-92 | | | 10,58 € | | 03096-13308 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 8 | M16x1,5 | 28 | 72 | 36 | 8 | 2,3 | 15 | 35 | 03094-93 | | | 12,55 € | | 03096-13410 | T | aço inoxidável | peça não endurecida | 10 | M20x1,5 | 28 | 78 | 40 | 10 | 2,8 | 15 | 34 | 03094-94 | | | 18,92 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|