norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça de Zamak.
Cabo, bases e fixações de ranhuras de termoplástico PA.
Pinos de aço inoxidável.
Versão:Carcaça pintada na cor prata.
Cabo, bases e fixações de ranhuras na cor preta.
Pino com superfície sem tratamento.
Indicação:Pino de fechamento com mola.
Incluídos na entrega:
- 2 bases para a montagem em superfícies planas.
- 2 fixações de ranhuras para a montagem em perfis com ranhura (para ranhuras de 8 ou 10 mm).
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 03102 Tarjetas 232 kB

Desenhos

Tarjetas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Força de
mola inicial
F1 aprox. N
Força de
mola final
F2 aprox. N
CADAces.PreçoEncomendar
03102-38038028515 16,08 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83